GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, broušené.
Upozornění
Palety s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto palety se umísťují a připevňují přímo na strojní stoly.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí. Palety jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a strojní stoly podle JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně. Dodání včetně šroubů s okem s vodícími vložkami do T-drážky pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili