Závěs ze zinkového tlakového odlitku.
Osa z nerezové oceli.
Provedení
Závěs otrýskaný, pochromovaný nebo černý.
Osa bez povrchové úpravy.
Upozornění
Závěsy pro vnitřní dveře.
Závěsy lze použít vpravo i vlevo.

*V těchto místech jsou ze spodní strany otvory, které lze v případě potřeby vyvrtat.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Accessory
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642 (K0708).
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili