3 Shoda

Popis

Materiál
Závěs a nastavovací pouzdra ze zinkového tlakového odlitku.
Osa z nerezové oceli.
Provedení
Závěs a nastavovací pouzdra ze zinkového tlakového odlitku.
Osa bez povrchové úpravy.
Upozornění
Závěsy pro vnitřní dveře.
Závěsy lze použít vpravo i vlevo.

Šipky označují střed dráhy nastavení ”L” pro usnadnění montáže.

Dveře a klapky lze polohovat postupným posouváním seřizovacích pouzder. Výrobní tolerance a dvení mezery lze tak vyrovnat a upravit ve vodorovném i svislém směru.

Vroubkování na spodní straně seřizovacích pouzder a v drážkovaných otvorech závěsu zabraňuje prokluzování.
Nastavovací pouzdra zcela zakrývají podélné otvory, aby se v rozsahu nastavení nemohly hromadit nečistoty.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Accessory
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.

Ostatní zákazníci také zakoupili