Nerezová ocel A2.
Upozornění
Tyčové závěsy s dorazem v úhlu 65° představují vynikající řešení pro aplikace, které vyžadují specifické polohování. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli a zaručují prvotřídní trvanlivost a odolnost proti korozi, takže jsou ideální pro náročné prostředí.

Tyto vrtané závěsy zjednodušují instalaci a nabízejí rychlé a spolehlivé řešení upevnění. Zarážka v úhlu 65° umožňuje definovat polohu závěsů, což je důležité zejména u aplikací, které vyžadují specifické otevření nebo sklon.

Díky přesné konstrukci zajišťují tyčové závěsy plynulý pohyb a dlouhou životnost bez známek opotřebení. Nabízejí stabilní a spolehlivé upevňovací řešení pro širokou paletu projektů a splňují nejnáročnější požadavky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili