Ocel, nerezová ocel A2 a hliník.
Upozornění
Tyčové závěsy, známé také jako klavírní závěsy, představují vysoce kvalitní řešení pro širokou paletu aplikací a jsou k dispozici ve vrtané i nevrtané verzi. Tyto závěsy vyrobené z oceli, nerezové oceli nebo hliníku nabízejí vynikající kombinaci robustnosti a mnohostrannosti.

Díky přesné konstrukci zajišťují tyčové závěsy plynulý pohyb a dlouhou životnost bez známek opotřebení. Vyvrtaná provedení usnadňují instalaci a nabízejí rychlé upevnění, zatímco verze bez vrtání nabízejí maximální flexibilitu při instalaci.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili