- Pohyblivé vzájemné spojení dvou pevných komponent
- Oblasti použití: strojírenství, nábytkářství, dveře, klapky, kryty
- Samočinně zavírá
- Včetně šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN 912
- Teplotní rozsah -20 °C až +80 °C
Popis
Materiál
Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Provedení
Černě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Upozornění
Závěsy jsou vybaveny integrovanou tažnou pružinou z oceli. Tato pružina umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.
Úhel rozevření 180°.
Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm
Závěsy jsou dimenzovány na více než 30.000 spínacích cyklů.
Upevnění pomocí šroubů s válcovou hlavou podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Úhel rozevření 180°.
Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm
Závěsy jsou dimenzovány na více než 30.000 spínacích cyklů.
Upevnění pomocí šroubů s válcovou hlavou podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Teplotní rozsah
od -20 °C do +80 °C
Accessory
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.