Ocel.

Nerezová ocel 1.4305.

Nerezová ocel A4 1.4401.

Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Rohové závěsy s upevňovacími maticemi a prodlouženým středovým dílem pro vnitřní dveře.
Upevnění se provádí maticemi (M6 nebo M8) zevnitř.
Závěs je univerzálně nasaditelný vlevo nebo vpravo. Úhel rozevření činí 180°. Dodávka se provádí v nesmontovaném stavu.
Upevňovací matice a podložky jsou součástí dodávky.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili