Ocel, nerezová ocel 1.4301 nebo hliník 5754.

Upínací pružina z oceli nebo nerezové oceli.

Provedení
Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel a hliník bez povrchové úpravy.
Napínací pružiny slitina zinku a hliníku.
Upozornění
Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm

U závěsů z hliníku jsou napínací pružiny z oceli se slitinou zinku a hliníku.

Provedení A: bez otvory
Provedení B: s otvory
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili