- Pohyblivé vzájemné spojení dvou pevných komponent
- Oblasti použití: strojírenství, nábytkářství, dveře, klapky, kryty
- Materiál: klasická ocel nebo nerezová ocel 1.4301
- Samočinně zavírá
- Provedení B: s otvory
Popis
Materiál
Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.
Provedení
Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.
Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm
Provedení A: bez otvorů
Provedení B: s otvory
Úhel rozevření 270°.
Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm
Provedení A: bez otvorů
Provedení B: s otvory
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.