Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Upínací pružina z nerezové oceli.

Provedení
Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Provedení A: bez otvorů
Provedení B: s otvory
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili