2 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro: z plastu.
Kabel: PUR
(4pólový, délka 3 a 5 metrů PVC.
8pólový, délka 10 metrů PVC.
12pólový, délka 10 metrů PVC).
Izolace lanka: PP
(4pólový, délka 3 a 5 metrů PVC.
8pólový, délka 10 metrů PVC.
12pólový, délka 10 metrů PVC).
Kontakt: slitina mědi.
Kontaktní plocha: Au (zlato).
Uzávěr: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný.
Provedení
Pouzdro (samička).
Barva pouzdra: černá.
Barva kabelu: černá.
Upozornění
Konektory se šroubovým uzávěrem.
Konektor zalitý s kabelem.
Označení žil podle barevného kódování DIN 47100.
Kódování A. Doporučený utahovací moment zablokování 0,6 Nm.
Konektory jsou koncipovány pro použití při výrobě strojů, řídicích a elektrických zařízení.
Technické údaje
Počet zásuvných cyklů: ≥ 100.

Ostatní zákazníci také zakoupili