Materiál
Korpus zinkový tlakový odlitek.
Víko korpusu plast samozhášecí.
Čep závěsu zinkový tlakový odlitek/ocel C45.
Kontakty stříbro-niklová slitina.
Víko korpusu plast samozhášecí.
Čep závěsu zinkový tlakový odlitek/ocel C45.
Kontakty stříbro-niklová slitina.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Bezpečnostní spínač závěsu, dlouhé provedení, tvar A
od
CZK3,875.87
bez DPH
plus náklady na dopravu
Bezpečnostní spínač závěsu, dlouhé provedení, tvar B
od
CZK3,875.87
bez DPH
plus náklady na dopravu
Bezpečnostní spínač závěsu, dlouhé provedení, dodatečný závěs
od
CZK1,225.22
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Bezpečnostní spínače závěsu slouží ke sledování polohy otočně uložených ochranných dveří, ochranných klapek a ochranných krytů. Sledování ochranného zařízení se uskutečňuje přímo v závěsu.
Úhel sepnutí lze u univerzálně přednastavených provedení volně nastavit v celém pracovním rozsahu. Montážní pomůcka zajišťuje rychlé vyrovnání na dveřích a sloupcích.
Přídavné závěsy mají stejný vzhled a stejné rozměry jako bezpečnostní spínače závěsů.
Úhel sepnutí lze u univerzálně přednastavených provedení volně nastavit v celém pracovním rozsahu. Montážní pomůcka zajišťuje rychlé vyrovnání na dveřích a sloupcích.
Přídavné závěsy mají stejný vzhled a stejné rozměry jako bezpečnostní spínače závěsů.
Materiál
Korpus zinkový tlakový odlitek.
Víko korpusu plast samozhášecí.
Čep závěsu zinkový tlakový odlitek/ocel C45.
Kontakty stříbro-niklová slitina.
Víko korpusu plast samozhášecí.
Čep závěsu zinkový tlakový odlitek/ocel C45.
Kontakty stříbro-niklová slitina.
Upozornění
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Montáž
4 x M6 válcové šrouby DIN 7984 nebo DIN EN ISO 4762
utahovací moment 4,3 Nm
Všeobecné pokyny k montáži najdete v přiloženém provozním návodu.
utahovací moment 4,3 Nm
Všeobecné pokyny k montáži najdete v přiloženém provozním návodu.
Přednosti
- Vhodné pro ochranu vahadlových uzávěrů
- Minimální montážní náročnost u běžných hliníkových profilů
- Optimální integrace do okolní konstrukce
- Vysoká ochrana vůči nedovolené manipulaci
- Nízké mechanické opotřebení
- Minimální montážní náročnost u běžných hliníkových profilů
- Optimální integrace do okolní konstrukce
- Vysoká ochrana vůči nedovolené manipulaci
- Nízké mechanické opotřebení
Accessory
Pro provedení A:
Konektor, pouzdro M12x1↲se šroubovým uzávěrem K1498.
Konektor, pouzdro M12x1↲se šroubovým uzávěrem K1498.