Materiál
Nerezová ocel 1.4571.
Provedení
leštěno sametově matné.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4571.
Provedení
leštěno sametově matné.
Upozornění
Šroubovací závěs pro vnitřní dveře, s možností našroubování zvenku, pomocí závitových čepů výškově stavitelný do ±4 mm. Zvýšená korozní odolnost díky přísadě titanu do nerezové oceli 1.4571. Úhel otevření činí max. 180°.
Odkaz na výkres
1) Závitový kolÌk M4, DIN 916
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.