2 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro, ovládání a matice zinkový odlitek nebo umělá hmota PA6 GFR 30.
Ploché těsnění z pryže.
Jazýček z oceli.
Provedení
Pouzdro, ovládání a matice pochromované nebo černé.
Jazýček pozinkovaný.
Upozornění
Západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Antivibrační (kromě provedení z umělé hmoty) , zarážka zabraňuje samočinnému otevření. Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) čtyřhran 7 mm
b) čtyřhran 8 mm
c) drážka
d) dvojitý zub 3 mm
e) dvojitý zub 5 mm
f) trojhran 7 mm
Accessory
Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K0523.

Ostatní zákazníci také zakoupili