Materiál
Umělá hmota termoplast (PA).
Provedení
Černé.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Umělá hmota termoplast (PA).
Provedení
Černé.
Upozornění
Praktická otevírací rukojeť pro západkové uzávěry s průměrem hlavy max. do 30 mm. Při použití otevírací rukojeti se zmenšuje rozměr „A“ západkové uzávěry o 2,5 mm.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.