2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál
Pouzdro, nerezová ocel.
Čep z oceli.
Otočná hlavice, nerezová ocel nebo termoplast PA (polyamid).
Provedení
Pouzdro lesklé.
Čep, poniklovaný.
Otočná hlavice PA s vyztuženými skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.

Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 9 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 9 až 20 mm.
Možnost montáže 3 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 4 pro tloušťku desky > 6 mm až < 9 mm.

Při překročení upínací síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze ”OFF”.
Otočný upínací uzávěr nasuňte nebo nasaďte na přemontovanou napínací desku.
Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy ”ON”.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Možnost montáže 3
4) Možnost montáže 4
5) Deska
6) Distanční podložka
Accessory
Upínací desky z oceli pro otočný upínací uzávěr K1560.
Distanční podložky z nerezové oceli pro otočný upínací uzávěr K2261.

Ostatní zákazníci také zakoupili