Popis výrobku
Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál
Pouzdro z nerezové oceli.
Čepy z oceli.
Kolík, nerezová ocel.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid).
Provedení
Pouzdro lesklé.
Čepy poniklované.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztučená skelnými vlákny, černá.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťky desek 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťky desek > 6 do 14 mm.
Způsob ovládání
Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze ”OFF” a stopka zasunutá.
Otočný upínací uzávěr nasuňte nebo nasaďte na předmontovanou upínací desku.
Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy ”ON”.
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Accessory
Upínací desky K1062
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili