- Závěrný prvek pro spojení dvou oddělených desek
- Ideální pro stísněné prostory díky zasouvatelné stopce.
- Signál zaklesnutí při zavírání
- Možnost montáže pro tloušťky desek 6 až 14 mm
- Včetně upevňovacích šroubů
Popis
Popis výrobku
Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál
Pouzdro z nerezové oceli.
Čepy z nerezové oceli.
Kolík z nerezová ocel.
Otočná hlavice z nerezová ocel.
Čepy z nerezové oceli.
Kolík z nerezová ocel.
Otočná hlavice z nerezová ocel.
Provedení
Pouzdro lesklé.
Čepy, bez povrchové úpravy.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Čepy, bez povrchové úpravy.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.
Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Způsob ovládání
Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze ”OFF” a stopka zasunutá.
Otočný upínací uzávěr nasuňte nebo nasaďte na předmontovanou upínací desku.
Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy ”ON”.
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Otočný upínací uzávěr nasuňte nebo nasaďte na předmontovanou upínací desku.
Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy ”ON”.
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Odkaz na výkres
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Accessory
Upínací desky K1062
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.