- Vysoké upínací síly do 400 N
- Ideální pro stísněné prostory
- Signál zaklesnutí při zavírání
- Včetně upevňovacích šroubů
- Možnost montáže pro tloušťky desek 6 až 20 mm
Popis
Popis výrobku
Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál
Pouzdro, nerezová ocel.
Čep z oceli.
Otočná hlavice termoplast PA (polyamid)
Čep z oceli.
Otočná hlavice termoplast PA (polyamid)
Provedení
Pouzdro lesklé.
Čep, poniklovaný.
Otočná hlavice PA vyztužený skelnými vlákny, černý.
Čep, poniklovaný.
Otočná hlavice PA vyztužený skelnými vlákny, černý.
Upozornění
Upevňovací šrouby M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťky desek 6 mm.
Možnost montáže 2 provedení B pro tloušťky desek > 6 do 14 mm.
Možnost montáže 1 pro tloušťky desek 6 mm.
Možnost montáže 2 provedení B pro tloušťky desek > 6 do 14 mm.
Způsob ovládání
Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze ”OFF”.
Otočný upínací uzávěr nasaďte na předmontovanou upínací desku.
Otočnou hlavici otočte do polohy ”ON”.
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Otočný upínací uzávěr nasaďte na předmontovanou upínací desku.
Otočnou hlavici otočte do polohy ”ON”.
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Odkaz na výkres
1) Deska
Accessory
Upínací desky K1560
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.