Pouzdro, nerezová ocel.
Čepy z oceli nebo z nerezové oceli.
Kolík, nerezová ocel.
Otočná hlavice, nerezová ocel.
Provedení
Pouzdro lesklé.
Čepy poniklované nebo bez povrchové úpravy.
Kolík, bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upevňovací šrouby M2 nebo M3 jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, 1
pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže, 2
pro tloušťky desek 12 až 20 mm.
Accessory
Upínací desky K1062
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili