1 Shoda

Popis

Materiál

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.

Západka z nerezové oceli 1.4301.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Pouzdro s upevňovací maticí a plátkovou výměnnou cylindrickou vložkou s totožným zámkem včetně 2 klíčů (zamykání 1333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres
1) Ploché těsnění
Accessory
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli K1340.

Ostatní zákazníci také zakoupili