1 Shoda

Popis

Materiál

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.

Západka z nerezové oceli 1.4301.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Uzavíratelný západkový uzávěr použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Tato uzamykatelná otočná závora se vždy dodává se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 1333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.
Accessory
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli K1114.

Ostatní zákazníci také zakoupili