- Uzávěr pro klapky, rozváděče, plechové skříně nebo dvířka strojů
- Oblasti použití: přepravní technika, montáž, logistika, výrobě rozváděčů
- Odpružená západka, každou západku lze kombinovat s každou skříní.
- Lze namontovat v předběžně smontovaném stavu, použitelnost vpravo či vlevo
- Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno)
Popis
Materiál
Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Provedení
Pouzdro a ovládání pochromované.
Upozornění
Malý uzamykatelný západkový uzávěr použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.
Tyto uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.
Tyto uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.