Materiál
Západkové uzávěry nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Západkové uzávěry z nerezové oceli pro hygienické prostředí
od
CZK578.01
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Západkové uzávěry nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Západkové uzávěry z nerezové oceli s ovládáním na otvor klíče 13 mm pro použití s hygienickými požadavky podle norem DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*, chráněné proti vodě a prachu podle IP69K. Díky tvarování se stanovením poloměrů a díky leštěným povrchům ve spojení s použitým materiálem se obzvlášť dobře čistí a jsou odolné vůči znečištění. Utěsnění mezi západkovými uzávěry a dveřmi je provedeno pomocí neztratitelného pěnového těsnění PUR na spodní straně pouzdra západkového uzávěru.
Accessory
Nástrčkový klíč K1335.113
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli K1114.
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli K1114.