1 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Západka z oceli.
Provedení
Pouzdro a ovládání pochromované.
Při provedení s páčkou potaženo černou práškovou hmotou.
Jazýček pozinkovaný.
Upozornění
Malý západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) Čtyřhran 6 mm
b) Drážka
c) Kolíková rukojeť

Ostatní zákazníci také zakoupili