1 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Západka z oceli.
Provedení
Pouzdro a ovládání pochromované.
Západka pozinkovaná.
Upozornění
Třída ochrany IP65. Tato je dosažena díky přídavnému O kroužku pod ovládáním a díky plochému těsnění umístěnému na pouzdro. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) Čtyřhran 8 mm
b) Drážka
c) Motýlek 3 mm
Accessory
Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K1114.

Ostatní zákazníci také zakoupili