- Malý uzávěr pro vysoké zatížení tahem
- Otevírání nebo zavírání pomocí čtvrtinového otočení
- S odolností vůči vibracím a vyrovnáváním tolerancí
- Zjištění proti ztrátě (podle směrnice o strojních zařízeních)
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
Čtvrtinové otočné uzávěry pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Uzávěr se zavírá a otevírá otočením o 90°. Přitom se tak zvaný příčný kolík v uzavíracím čepu posune přes křivku ve spodním uzavíracím dílu a napne tak pružinu. V koncovém bodě křivky se nachází malé prohloubení, do kterého zacvakne křížový kolík. Předpínací síla uzávěru vytvářená pružinou zajišťuje, že spoj zůstane uzavřený a je zabezpečen proti vibracím.
Všechny součásti uzavíracího systému (uzavírací čep, přídržná podložka a spodní uzavírací díl) jsou spojeny s krytem, resp. s rámem, aby se nemohly ztratit.
Ovládání se provádí bez použití nářadí pomocí rýhované rukojeti.
Čtvrtinový otočný uzávěr se vždy skládá z 1/4 otočného uzávěru, přídržné podložky a spodního uzavíracího dílu.
Všechny součásti uzavíracího systému (uzavírací čep, přídržná podložka a spodní uzavírací díl) jsou spojeny s krytem, resp. s rámem, aby se nemohly ztratit.
Ovládání se provádí bez použití nářadí pomocí rýhované rukojeti.
Čtvrtinový otočný uzávěr se vždy skládá z 1/4 otočného uzávěru, přídržné podložky a spodního uzavíracího dílu.
Technické údaje
Maximální tahová síla 1300 N.
Montáž
Do krytu se vyvrtá otvor 8 mm, prostrčí se čep s příčným kolíkem a ze zadní strany se zajistí přídržnou podložkou. V rámu se vyvrtá středový otvor 13 mm a dva upevňovací otvory podle děrové šablony spodního dílu.
Accessory
Přídržné podložky K1731.
Spodní uzavírací díly K1732.
Spodní uzavírací díly K1732.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.