Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844.
Upínací úhelník ze zinkového tlakového odlitku.
Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Ovládací páka černá, potažená umělou hmotou.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844.
Upínací úhelník ze zinkového tlakového odlitku.
Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Ovládací páka černá, potažená umělou hmotou.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací úhelníky jsou vhodné k fixaci hliníkových profilů na stolech s rastrovými otvory nebo deskách s otvory Ø 16 mm, Ø 20 mm nebo Ø 28 mm např. jako doraz. Povolením svěrací páky se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun. Upínací čepy s upínacími úhelníky se většinou používají po párech.
Přednosti
Funkční i při malé tloušťce materiálu upínací desky (kov: ≥ 8 mm nebo ≥ 4 mm a dřevo ≥ 18 mm).
Utažení v otvoru chránící jeho povrch.
Obsluha nevyžaduje nářadí.
Utažení v otvoru chránící jeho povrch.
Obsluha nevyžaduje nářadí.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.