Chytré produkty nabízejí přidanou hodnotu v podobě možnosti elektronického dotazování na stav aktivace různých upínacích a opěrných elementů.

Upínací příložka se snímačem síly umožňuje porovnávat sílu, kterou je obrobek upnut, s předem nastavenou požadovanou hodnotou.
V návodu k obsluze je popsáno, jak nastavit požadovanou hodnotu.

Pokud je upínací příložka připojena k Bluetooth modulu K1831 prostřednictvím integrovaná pouzdra USB typu C, přenáší stav snímače bezdrátově. Signál pak může být přijat a zpracován např. bránou K1494.
Integrovaná světelná dioda modulu Bluetooth navíc zobrazuje stav upínacího prvku.

Napájení upínací příložky zajišťuje modul Bluetooth, který lze v případě potřeby vyměnit bez nutnosti nové konfigurace.
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Pouzdro konektoru, z oceli.
Provedení
Kaleno a brynýrováno. Härte 36-40 HRC.
Upozornění
Upínací příložka se snímačem síly umožňuje porovnávat sílu, kterou je obrobek upnut, s předem nastavenou požadovanou hodnotou. V návodu k obsluze je popsáno, jak nastavit požadovanou hodnotu.
Pokud je upínací příložka vybavena modulem Bluetooth, lze sílu zaznamenávat a zpracovávat elektronicky.
Napájení upínací příložky zajišťuje modul Bluetooth, který lze v případě potřeby vyměnit bez nutnosti nové konfigurace.
Modul Bluetooth K1831 lze připojit k upínací příložce přes USB typu C.
Bezpečnou indikaci síly lze zaručit pouze v případě, že se napínání provádí v určeném rozsahu.
Technické údaje
Viz Soubory ke stažení, Technické informace.
Použití
Proces upínání lze kontrolovat pomocí upínací příložky.
Tolerance: ±10 % k požadované hodnotě.
Teplotní rozsah
0 °C až +65 °C.
Přednosti
Zajišťuje dokonalé upnutí obrobku se zvýšenou reprodukční přesností.
Bezpečnost
Svorky se snímačem síly nejsou vhodné pro ochranu osob.
Odkaz na výkres
1) snímač síly
2) USB-typ-C
3) preferovaný upínací rozsah
Accessory
Bluetooth-modul K1831.
Brána K1494.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili