Zušlechtěná ocel.
Provedení
zušlechtěno, černě pozinkováno.
Upozornění
Při použití upínacího prvku bez matice s T-drážkou DIN508 musí být mezní pevnost v tahu montážní desky nejméně 900 N/mm².
Nečistěte stlačeným vzduchem.
Použití
Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.
Přednosti
- Plynulé upínání.
- Upínací síly 12 kN / 16 kN.
- Kompaktní konstrukce.
- Výšková stupnice umožňuje rychlé nastavení upínací výšky.
- Tlačný prvek, namontován tak, že jej nelze ztratit.
- Odpuzovač nečistot a třísek.
- Zahnuté upínací rameno zajišťuje svislé a spolehlivé upnutí s definovaným krouticím momentem.
- Kompaktní silový upínač lze připojit k novému rychlouzávěru K2228 bez použití šroubů.
Accessory
Zvedáky s rychlouzávěrem K2228.
sada tlačných prvků K2229.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili