Ocel.
Provedení
zušlechtěné a pozinkované.
Kompletně se šroubem pro T drážky DIN 787, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B.
Upozornění
Ocelové přestavitelné upínací příložky mohou být rychle a plynule přizpůsobeny upínací situaci. Upínací příložky mají na koncích různé upínací hlavy a mohou se tak otáčet podle druhu použití. Tím je možné je použít velmi různorodým způsobem nejen v třískovém nebo beztřískovém obrábění, ale i v oblasti lisování a vstřikování.
Accessory
Opěrná prodloužení K1204
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili