- Vysoké hodnoty řezných podmínek
- S efektem přitažení
- Tvarové upnutí
- Nízká upínací výška šetří náklady na materiál
- Kaleno
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
kaleno (52 +2 HRC) a brunýrováno.
Upozornění
Upínací příchytky jsou určeny pro montáž do upínacích čelistí strojních svěráků. Pro montáž postačí drážka se závitovými otvory. Ostré hrany upínacích příchytek se vtisknou do obrobku a zabraňují bočním a horizontálním pohybům.
– Tvarové upnutí umožňuje dosažení vysokých řezných hodnot.
– Nízká upínací výška 1,5 mm (šetří materiálové náklady).
– Obrys příchytek vytváří lehký přítlak.
Jako příslušenství je k dispozici vhodný doraz.
– Tvarové upnutí umožňuje dosažení vysokých řezných hodnot.
– Nízká upínací výška 1,5 mm (šetří materiálové náklady).
– Obrys příchytek vytváří lehký přítlak.
Jako příslušenství je k dispozici vhodný doraz.
Odkaz na výkres
1) Obrobek
2) Upínací čelist
2) Upínací čelist
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.