Základní těleso z oceli.
Upínací prvek a doraz pružinová ocel.
Provedení
Základní těleso zušlechtěno.
Pokyny k objednání
Objednací čísla obsahují jeden pár, který se skládá z jednoho upínacího prvku a jednoho dorazu.
Upozornění
Otáčením excentrického šroubu na upínacím prvku se obrobek stlačí směrem dolů (efekt přitažení). Dodatečně tlačí upínací prvek obrobek na doraz a umožňuje tím vzájemně rovnoběžné dosednutí.
Strana dorazu slouží jako reference, která umožňuje přesné opakování.
Zdvih excentru: 1,2 mm.
Použití
Vhodné na přípravcích a stolech s T-drážkami pro vícenásobná upínání a upínání jednotlivých dílů.
Odkaz na výkres
1) Excentrický šroub
2) Upínací prvek
3) Doraz
4) Základní těleso
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili