Ocel.
Provedení
Tvrzeno a brynýrováno.
Upozornění
Tyto hloubkové upínací čelisti jsou díky své ploché konstrukci vhodné pro obrábění většiny existujících rozměrů obrobků. Kalené čelisti upínají díky klínovému účinku současně směrem dopředu a dolů.

Upínací síly F a F1 jsou dosaženy optimální konstrukcí a využitím maximálního utahovacího momentu upevňovacích šroubů.

Dodávka se uskutečňuje po párech.
Rozsah dodávky
- 2x hloubkové upínací čelisti.
- 4x upevňovací šrouby ČSN EN ISO 4762-10.9.
- 4x matice pro T-drážky ČSN 508.
- 2x šroubovák s vnitřním šestihranem ISO 2936.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili