2 Shoda

Popis

Materiál
Ocel.
Kulový knoflík duroplast PF 31.
Provedení
Pouzdro stříbrně šedé barvy, s kovovým tepáním.
Všechny ostatní díly stejně tak doplňkové díly brynýrovány.
Kulový červený knoflík.
Upozornění
Dráha přistavení je 12 mm. V rámci krátké upínací dráhy upínání (1,5 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1 mm. Upínací prvek ”arness” je možné zabudovat v každé horizontální i vertikální poloze.
Aby bylo dosaženo individuálního přizpůsobení různým možnostem, bylo vyvinuto několik normovaných dopňkových dílů. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny vysoce namáhané díly křivkového systému a tlačný díl jsou legovány a kaleny.
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.

Ostatní zákazníci také zakoupili