Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Základní těleso, brynýrované.
Podpěra obrobku je kalená (HRC 39-45) a broušená.
Upínací šroub je kalený a brynýrovaný.
Upozornění
1. Nejprve položte obrobek na podpěru obrobku nebo na upínací šroub tahvého upínače, čímž se stlačí vnitřní pružina a upínací šroub se vtáhne do základního tělesa.

2.Umístěte závitový otvor v obrobku nad upínací šroub.
Hrot upínacího šroubu je tlakem pružiny lehce zatlačen do závitového otvoru.

3. Po aktivaci hnacího prvku se upínací šroub otočí do závitového otvoru obrobku a upne jej.
Přednosti
Automatické
Vysoké upínací síly
Rychlé upínání
Integrovaný upínací šroub
Rozsah dodávky
2x polohovací čep Ø 8 (h7) x 40, 1x ochranná zátka.
Accessory
K2212 Prodlužovací jednotka.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili