- Integrovaný kovový stěrač
- Mnohostranné možnosti upevnění
Popis
Popis výrobku
Blokové válce s pístní tyčí, s vnitřním závitem se ideálně hodí pro upínání v případech, kdy jsou zapotřebí krátké zdvihy s velkými silami. Blokové válce lze použít jako tlačné nebo tažné válce. Do pístnic lze pomocí vnitřních závitů našroubovat různé tlačné prvky. Blokové válce zajišťují vysoký provozní tlak a díky svému kompaktnímu krychlovému tvaru pouzdra se snadno upevňují pomocí šroubů s válcovou hlavou. V blokových válcích je standardně instalováno dvojité hydraulické těsnění. Tím jsou vytvořeny na straně těsnění okolo pístní tyče technické předpoklady pro trvalý provoz s minimální netěsností. V blokových válcích jsou standardně namontovány kovové stěrače, které zabraňují vnikání třísek.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Těsnění z NBR.
Těsnění z NBR.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Píst kalený.
Upozornění
Je třeba zabránit působení příčných sil na blokové válce.
Pokud je blokový válec našroubován příčně k ose válce, doporučuje se dodatečné podepření blokového válce. Pokud se blokový válec používá jako tlačný válec, měla by být podpěra na straně dna válce; používá-li se jako tažný válec, měla by být na straně pístní tyče.
Je třeba dodržet přípustné dynamické zatížení při předsunutém zdvihu pístu.
U jednočinných blokových válců je zapotřebí ventilační přípojka.
Je třeba zabránit vniknutí řezných a chladicích kapalin do válce.
Tlačné prvky nejsou součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Pokud je blokový válec našroubován příčně k ose válce, doporučuje se dodatečné podepření blokového válce. Pokud se blokový válec používá jako tlačný válec, měla by být podpěra na straně dna válce; používá-li se jako tažný válec, měla by být na straně pístní tyče.
Je třeba dodržet přípustné dynamické zatížení při předsunutém zdvihu pístu.
U jednočinných blokových válců je zapotřebí ventilační přípojka.
Je třeba zabránit vniknutí řezných a chladicích kapalin do válce.
Tlačné prvky nejsou součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
- Závitová spojka.
- Přírubový spoj s O-kroužkem.
- Přírubový spoj s O-kroužkem.
Technické údaje
Max. provozní tlak: 500 bar.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Integrovaný kovový stěrač.
- Mnohostranné možnosti upevnění.
- Velký rozsah zdvihu.
- Velké rozsahy síly.
- Montážní rozměry.
- Použití dvojitého hydraulického těsnění.
- Mnohostranné možnosti upevnění.
- Velký rozsah zdvihu.
- Velké rozsahy síly.
- Montážní rozměry.
- Použití dvojitého hydraulického těsnění.
Rozsah dodávky
2 ks O-kroužek (u způsobu funkce přírubový spoj s O-kroužkem).
Odkaz na výkres
Provedení A: podélný a příčný otvor, závitový spoj
Provedení B: na straně dna válce, prostřední otvor, přírubový spoj s O-kroužkem
Provedení C: na širší straně, přírubový spoj s O-kroužkem
1) Montážní obrys
Provedení B: na straně dna válce, prostřední otvor, přírubový spoj s O-kroužkem
Provedení C: na širší straně, přírubový spoj s O-kroužkem
1) Montážní obrys
Accessory
- Opěrné čepy K0307.
- Výkyvné opěrky K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Opěrné kameny ve tvaru šestihranu K0386.
- Výkyvné opěrky K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Opěrné kameny ve tvaru šestihranu K0386.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.