- Integrovaný kovový stěrač
- Dvojitý stírač
- Vysoká zatížitelnost
Popis
Popis výrobku
Jednočinné šroubové válce s návratem pomocí pružiny se vyznačují kompaktní konstrukcí, a proto se často používají jako upínací válce. Mohou být umístěny ve velmi malých vzdálenostech od sebe. Šroubovací válce lze díky omezení vnitřního zdvihu provozovat bez protisměrné upínací plochy. Standardně instalované dvojité stěrače zabraňují dynamickému úniku a zvyšují tak životnost šroubovacích válců. Píst se vrací do výchozí polohy pomocí integrované pružiny.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Těsnění z NBR.
Těsnění z NBR.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Píst kalený.
Upozornění
Šroubovací válce lze zatížit jak v napnutém i nenapnutém stavu.
Aby nedošlo k poškození těsnění při montáži, dbejte na to, aby byly zaváděcí úkosy i příčné otvory pro přívod oleje dobře zaoblené.
Těsnicí kroužek na dně šroubovacího otvoru těsní šroubovací válec.
Díky plunžerové konstrukci není nutné žádné odvětrávání prostoru tyče.
Šroubovací válce by měly být chráněny před agresivními řeznými a chladicími prostředky.
Tlačné prvky pro provedení B nejsou součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Aby nedošlo k poškození těsnění při montáži, dbejte na to, aby byly zaváděcí úkosy i příčné otvory pro přívod oleje dobře zaoblené.
Těsnicí kroužek na dně šroubovacího otvoru těsní šroubovací válec.
Díky plunžerové konstrukci není nutné žádné odvětrávání prostoru tyče.
Šroubovací válce by měly být chráněny před agresivními řeznými a chladicími prostředky.
Tlačné prvky pro provedení B nejsou součástí dodávky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
Navrtané kanály.
Technické údaje
Max. provozní tlak: 400 bar.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Integrovaný kovový stěrač.
- Montážní rozměry.
- Lze použít bez protilehlé upínací plochy.
- Zatížení je možné v zasunuté poloze.
- Bezdrátové napájení tlakem.
- Montážní rozměry.
- Lze použít bez protilehlé upínací plochy.
- Zatížení je možné v zasunuté poloze.
- Bezdrátové napájení tlakem.
Odkaz na výkres
1) Montážní obrys
Accessory
Provedení B:
- Opěrné čepy K0307.
- Výkyvné opěrky K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Opěrné kameny ve tvaru šestihranu K0386.
- Opěrné čepy K0307.
- Výkyvné opěrky K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Opěrné kameny ve tvaru šestihranu K0386.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.