- Obzvlášť vhodné pro sekundární opracování soustružených a frézovaných součástí
- Pro vnitřní upínání
- Upínání bez kolizního obrysu
- Upínací obrys lze přizpůsobit opracováním
Popis
Materiál
Těleso z konstrukční oceli.
Upínací šroub z ušlechtilé oceli.
Upínací šroub z ušlechtilé oceli.
Provedení
Kryt brynýrovaný.
Upínací šroub zušlechtěn na 10.9, kalený s PTFE povrchem.
Upínací šroub zušlechtěn na 10.9, kalený s PTFE povrchem.
Upozornění
Upínací trn se díky bočnímu upnutí zvláště hodí pro druhé opracování soustružovaných a frézovaných dílů se slepým otvorem. Frézováním nebo soustružením se přizpůsobí průměr D průměru upínaného obrobku.
Upínání pohyb se provádí ručně imbusovým klíčem.
* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být ”D” soustružen nebo frézován.
Upínání pohyb se provádí ručně imbusovým klíčem.
* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být ”D” soustružen nebo frézován.
Montáž
Upínací trn rozšířit cca o 0,1 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Nyní lze upínací trn soustružit nebo frézovat na potřebný průměr. Pro obrábění je v dodávce obsažen blokovací kroužek.
Přírubu lze v případě potřeby vystředit v lícované díře nebo pomocí lícovaných kolíků.
Provedení A je dodáváno se 6 upevňovacími šrouby.
Přírubu lze v případě potřeby vystředit v lícované díře nebo pomocí lícovaných kolíků.
Provedení A je dodáváno se 6 upevňovacími šrouby.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.