Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací trn lze použít v malých otvorech (slepé otvory nebo průchozí otvory) pro umístění a upínání obrobků. Upínací pohyb se provádí ručně zespodu nebo automaticky pomocí pneumatiky nebo hydrauliky.
Lze je zabrousit na požadovaný průměr. Montážní otvor obrobku by měl vykazovat toleranci H7.

D min. = nejmenší přípustný průměr, na který lze zabrousit „D“.

- lze použít v otvorech Ø 5 až Ø 12,5 mm
- kompaktní konstrukce, malé místo pro montáž
- jednoduchá manipulace
- libovolná montážní poloha
- možné různé varianty montáže
- díky plošnému tlaku šetrné vůči povrchu obrobků
- lze individuálně přizpůsobit podle průměru
Technické údaje
Tahová síla max. kN uvedená v tabulce se vztahuje na tažný čep D4.
Montáž
V případě potřeby lze přizpůsobit průměr D upínanému průměru. V takovém případě rozšiřte upínací trn cca o 0,2 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu upevněním tažné tyče (šroub s křížovou drážkou) pomocí dodané šestihranné matice. Poté se upínací trn obrousí na vnitřní průměr obrobku.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili