- Upínání obrobku s efektem přitažení
- Zabrání se nadzvedávání obrobku
- Upínací čelisti s ozubením
- Upínací čelisti kalené
- Pro vysoké upínací síly
Popis
Materiál
Základní těleso kulička z grafitové slitiny (GJS).
Čelist ze zušlechtělé oceli, kalené.
Čelist ze zušlechtělé oceli, kalené.
Provedení
černě lakováno.
Čelist bez povrchové úpravy.
Čelist bez povrchové úpravy.
Upozornění
Přítlačným upínačem se obrobek přitáhne ke stahovacímu přidržovači, současně se zabrání nadzvednutí obrobku.
Přítlačné upínače a stahovací přidržovače se upínají šrouby s válcovou hlavou DIN 912. Při použití přítlačných upínačů a stahovacích přidržovačů v páru je zaručeno bezpečné upnutí.
Provedení B:
2 kuželové pánvičky a 2 kulové podložky pro M12 a M16 jsou součástí dodávky.
Přítlačné upínače a stahovací přidržovače se upínají šrouby s válcovou hlavou DIN 912. Při použití přítlačných upínačů a stahovacích přidržovačů v páru je zaručeno bezpečné upnutí.
Provedení B:
2 kuželové pánvičky a 2 kulové podložky pro M12 a M16 jsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Kuželová pánev a kulová podložka pro M12 a M16
2) Obrobek
2) Obrobek
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.