Popis výrobku
Pevný doraz s otočnou vložkou pro přímé upínání před obráběním a pro obrábění polotovarů.
Materiál
Ocel.
Provedení
Základní těleso brynýrováno.
Upozornění
Pevný doraz s otočnou vložkou se používá jako protikus pro upínací prvek s otočnou vložkou K2197. Díky mimořádně stabilní konstrukci, vysokým upínacím silám a kompaktní konstrukci je pevný doraz vhodný pro přímé upínání před obráběním (OP10) s 5osým modulárním upínacím systémem i pro upínání neobrobených dílů jakýchkoli desek a jiných obrobků.

Místo upnutí se přizpůsobuje geometrii obrobku díky integrovaným výkyvným podpěrám. To znamená, že lze rychle a bezpečně upnout i šikmé obrobky.

Různá provedení výkyvných podpěr pokrývají širokou paletu aplikací.

Díky dvěma velikostem systému a plynulé posuvnosti upínacího systému lze upnout obrobek libovolné velikosti.

Upínací výšku obrobku lze flexibilně nastavit pomocí různých polohovacích nožek a jemného nastavení.

Rozhraní pro rastrové desky (rozměr roštu 40/50) a pro upínací systém nulového bodu UNILOCK jsou součástí standardní výbavy.
Přednosti
- Upínání šikmých geometrií obrobků.
- Horizontální přestavení.
- Možnost různých výšek podepření obrobku.
- Integrované jemné nastavení upínací výšky.
Rozsah dodávky
1 ks. Pevný doraz s otočnou vložkou.
1 ks ustavovací nožka K0298.2081.
Odkaz na výkres
1) Pozor: Nebezpečí deformace!
V této oblasti nesmí být namontováno žádné chapadlo!

Provedení A: výkyvná podpěra, hladká
Provedení B: výkyvná podpěra s POM vložkou
Provedení C: výkyvná podpěra s žebrováním
Provedení D: výkyvná podpěra s vložkou z tvrdovkovu
Accessory
- Ustavovací nožky K0298.
- Deska adaptéru pro stahovací upínací systém K2199.
- Adaptační kroužky K2200.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili