U přítlačných upínačů lze na obrobek působit upínací silou bočně. Přítlačné upínače jsou vhodné zejména pro upínání v situacích, kdy nelze provést upnutí shora nebo to není zapotřebí.
Pomocí pružin se píst a přítlačný prvek po uvolnění tlaku vrátí do výchozí polohy.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Upozornění
Při použití boční upínací síly existuje jak horizontální, tak vertikální složka síly. Velikost silových složek závisí na zdvihu. Vznikající svislá síla může činit maximálně 25 % upínací síly. Pomocí této síly se obrobek upne k dosedací ploše. Horizontální silová složka klesá v závislosti na zdvihu na min. 95 % počáteční síly.

Upínací píst v přítlačném upínači má integrované omezení zdvihu.

Je třeba zabránit vniknutí řezných a chladicích kapalin do válce.

Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
- Závitová spojka.
- Přírubový spoj s O-kroužkem.
Technické údaje
Max. provozní tlak: 500 bar.
Přednosti
- Malá montážní výška.
- Integrované omezení zdvihu pro upínací píst.
Rozsah dodávky
1 ks O-kroužku 10x2 (pro způsob funkce přírubový spoj s O-kroužkem).
Odkaz na výkres
1) Šroubový úzávěr
2) O-kroužek
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili