Základní těleso z hliníku.
Upínací plochy, z oceli.
Provedení
Základní těleso, modré eloxované.
Upínací plochy, kalené a brynýrované.
Upozornění
Upínací čepy představují flexibilní upínací systém pro bezpečné a výkonné upínání obrobků s pravidelnými i nepravidelnými vnějšími konturami.

Upínací čepy lze namontovat na strojní stůl s T-drážkami nebo přímo do otvoru se závitem. Upínací čep slouží jako podpěra a zároveň jako doraz.

Upínací čepy jsou k dispozici ve výškách 50 a 80 mm. Rozsah upnutí je 5 - 25 mm. Pomocí prodloužení lze rozsah upnutí zvětšit na 20 - 40 mm nebo 40 - 60 mm. Upínací kroužek z mosazi zabraňuje otiskům na obrobku.

Upínací šroub a prodloužení objednávejte zvlášť.
Montáž
Umístění a upevnění upínacích čepů se provádí pomocí centrického šroubu.

Umístěte upínací čep (bez upínacího šroubu) na strojní stůl. Poté utáhněte šroub uprostřed pomocí šestihranného klíče. Upínací šroub, který se nasazuje shora, silně a pevně upíná obrobek.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili