3 Shoda

Popis

Popis výrobku
Pákové upínače lze optimálně použít tehdy, když je vzhledem k upínací situaci nutné neupnutý obrobek volně vyjmout směrem nahoru. Díky lineárnímu pohybu upínací páky při otevírání nebo zavírání pákového upínače je vhodný zejména pro upínání v situacích, kdy není možný boční pohyb upínacího prvku, např. kvůli rušivým obrysům. Pomocí pístu se síla přenáší na upínací páku pákového upínače. Díky dvojčinnému způsobu funkce pákových upínačů je doba otevření a zavření jasně definována.
Materiál
Pouzdro a píst z oceli.
Provedení
Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Upozornění
Upínací páka pákového upínače vyvíjí optimální upínací sílu ve vodorovné poloze.
Tolerance obrobků jsou kompenzovány až do odchylky polohy +/- 8,5°.
Upínací síla pákového upínače závisí na délce upínací páky.

Respektujte bezpečnostní pokyny.
Způsob ovládání
- Závitová spojka.
- Přírubový spoj s O-kroužkem.
- Navrtané kanály.
Technické údaje
- Max. provozní tlak pro průměr pístu 16 a 25: 350 bar.
- Max. provozní tlak pro průměr pístu 40: 200 bar.
Montáž
Viz montážní obrys.
Přednosti
- Integrovaný kovový stěrač.
- Částečně zásuvné pouzdro.
- Bezkolizní přístup k obrobku.
- Bezdrátové napájení tlakem.
- Univerzální možnosti montáže.
Rozsah dodávky
- 1 ks upínací páky pro pákový upínač.
- 4 ks šroubů s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 třída pevnosti 8.8.
- 4 ks plastových krytů.
- 2 ks O-kroužků 7x1,5 (pro způsob funkce přírubový spoj s O-kroužkem).
Na vyžádání
S kontrolou polohy.
Odkaz na výkres
H1*= optimální upínací bod, -1,5mm k dorazu upínací páky

1) Montážní obrys
2) uvolnit
3) upnout
4) Hrana zaoblená
5) Pouze u pístu o průměru 16 jsou tyto otvory uzavřeny šroubovými uzávěry

Ostatní zákazníci také zakoupili