Rychloupínače provedení ”heavy” s prodlouženou upínací dráhou jsou vhodné zejména pro automatické upínání.

Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů.
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Brynýrováno.
Způsob ovládání
Nárazový utahovák s nastavitelným krouticím momentem.
Přednosti
- Automatické
- Vysoké upínací síly
- Rychlé upínání
Rozsah dodávky
Otočný upínač, včetně polohovacího pouzdra.
Odkaz na výkres
1) Výkyvný zdvih
2) Upínací zdvih
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili