- Automatické
- Velké upínací síly
- Rychlé upínání
Popis
Popis výrobku
Rychloupínače provedení ”heavy” s prodlouženou upínací dráhou jsou vhodné zejména pro automatické upínání.
Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů.
Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů.
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Brynýrováno.
Způsob ovládání
Nárazový utahovák s nastavitelným krouticím momentem.
Přednosti
- Automatické
- Vysoké upínací síly
- Rychlé upínání
- Vysoké upínací síly
- Rychlé upínání
Rozsah dodávky
Otočný upínač, včetně polohovacího pouzdra.
Odkaz na výkres
1) Výkyvný zdvih
2) Upínací zdvih
3) Otáčení doleva
4) Otáčení doprava
2) Upínací zdvih
3) Otáčení doleva
4) Otáčení doprava
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.