Základní těleso z hliníku.
Píst z oceli.
Provedení
Základní těleso stříbrně eloxované.
Píst tvrdě chromovaný.
Upozornění
Pneumatické otočné upínače se používají u aplikací, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku.

Na základě funkce upínače s dvojím účinkem se píst pomocí tlaku posouvá dolů a nahoru.

Celkový zdvih otočného úpínače se skládá z otočného zdvihu a upínacího zdvihu. Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů. Upnutí obrobku se smí provádět výhradně pomocí upínacího zdvihu.

Magnetický píst je připraven na elektrické snímání koncové polohy. Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu. F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.

Otočný upínač musí být provozován pouze s naolejovaným vzduchem.

Upínací rameno není součástí dodávky.
Na vyžádání
Bezdotykový spínač.
Odkaz na výkres
1) Upínání
2) Uvolnění
3) Otočný zdvih
4) Upínací zdvih
5) Uvolněno
6) Upnuto
7) Otáčení doleva
8) Otáčení doprava
Accessory
K1813 Upínací rameno pro otočný upínač.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili