Základní těleso z hliníku.
Píst z oceli.
Provedení
Základní těleso, černé, eloxované.
Píst tvrdě chromovaný.
Upozornění
Pneumatické otočné upínače k zašroubování se používají u aplikací, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku.
Na základě konstrukce je možná prostorově úsporná montáž. S pomocí šroubovacího závitu lze otočný upínač výškově seřídit tak, aby byl vhodný k zápustné montáži v přípravku.

Na základě funkce upínače s dvojím účinkem se píst pomocí tlaku posouvá dolů a nahoru.

Celkový zdvih otočného upínače se skládá z otočného zdvihu a upínacího zdvihu. Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů. Upnutí obrobku se smí provádět výhradně pomocí upínacího zdvihu.

Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu. F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.

Otočný upínač k zašroubování lze upevnit pomocí matice do drážky podle DIN 70852 nebo pomocí závitové příruby (K1820).

Otočný upínač musí být provozován pouze s naolejovaným vzduchem.

Včetně šroubu a pružného kroužku k upevnění upínacích ramen, které jsou k dostání jako příslušenství.

Upínací rameno, matice do drážky a závitová příruba nejsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Upínání
2) Uvolnění
3) Otočný zdvih
4) Upínací zdvih
5) Uvolněno
6) Upnuto
7) Otáčení doleva
8) Otáčení doprava
Accessory
K1816 Upínací rameno pro otočný upínač.
K2059 Drážkové matice z oceli DIN 70852.
K1820 Závitová příruba.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili