Základní těleso z hliníku.
Píst z oceli.
Provedení
Základní těleso stříbrně eloxované.
Píst tvrdě chromovaný.
Upozornění
Pneumatické otočné upínače k zašroubování s přírubou se používají u aplikací, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku.
Na základě konstrukce je možná prostorově úsporná montáž. Pomocí šroubovacího závitu lze otočný upínač výškově seřídit tak, aby byl vhodný k zápustné montáži v přípravku. Přípojky stlačeného vzduchu otočného upínače se nacházejí v přírubě.

Na základě funkce upínače s dvojím účinkem se píst pomocí tlaku posouvá dolů a nahoru.

Celkový zdvih otočného upínače se skládá z otočného zdvihu a upínacího zdvihu. Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů. Upnutí obrobku se smí provádět výhradně pomocí upínacího zdvihu.

Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu. F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.

Otočný upínač k zašroubování s přírubou lze upevnit shora nebo zdola pomocí matice do drážky podle DIN 70852. Další možností by bylo upevnění otočného upínače na přípravku shora pomocí čtyř šroubů s válcovou hlavou.

Otočný upínač musí být provozován pouze s naolejovaným vzduchem.

Upevňovací otvory v přírubě mají stejné rozměry jako otvory závitové příruby K1820.

Součástí dodávky je šroub a pružný kroužek k upevnění upínacích ramen, která jsou k dostání jako příslušenství.

Upínací rameno a matice do drážky nejsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres
1) Upínání
2) Uvolnění
3) Otočný zdvih
4) Upínací zdvih
5) Uvolněno
6) Upnuto
7) Otáčení doleva
8) Otáčení doprava
Accessory
K1816 Upínací rameno pro otočný upínač.
Matice do drážky DIN 70852.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili